You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
Servicehotline +41 62 388 80 30
  1. Produkte
  2. IE9212

Induktiver Sensor

IE9212

IEB3002BBPKG/UP/0,8MPUR/US

Induktiver Sensor

IE9212

IEB3002BBPKG/UP/0,8MPUR/US

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Ausgangsfunktion Öffner
Schaltabstand [mm] 2
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M8 x 1 / L = 42
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...55 DC
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Ausgangsfunktion Öffner
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 4,5
Mindestlaststrom [mA] 5
Max. Reststrom [mA] 0,6
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Schaltfrequenz DC [Hz] 1000
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 2
Realschaltabstand Sr [mm] 2 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...1,62
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3
Hysterese [% von Sr] 3...15
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
Abmessungen [mm] M8 x 1 / L = 42
Gewindebezeichnung M8 x 1
Werkstoffe Messing weißbronze-beschichtet
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
Anschluss Kabel: 0,8 m, PUR
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A