You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. IE5143

Sensore induttivo

IE5143

IEA3001-BNOG/10m

Sensore induttivo

IE5143

IEA3001-BNOG/10m

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico NPN
Funzione uscita NC
Distanza di commutazione [mm] 1
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M8 x 1 / L = 50
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] 15; (24 V)
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità no
Uscite
Modello elettrico NPN
Funzione uscita NC
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 1
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 200
Frequenza di commutazione DC [Hz] 750
Indicazioni per la frequenza di commutazione [Hz]
1000 nb
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 1
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 1 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...0,8
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
Dimensioni [mm] M8 x 1 / L = 50
Definizione filettatura M8 x 1
Materiali ottone con rivestimento in bronzo bianco; PBT
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
Collegamento Cavo: 10 m, PVC; 3 x 0,14 mm²