You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
Servicehotline +41 62 388 80 30
  1. Produkte
  2. IE5143

Induktiver Sensor

IE5143

IEA3001-BNOG/10m

Induktiver Sensor

IE5143

IEA3001-BNOG/10m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion Öffner
Schaltabstand [mm] 1
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M8 x 1 / L = 50
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Stromaufnahme [mA] 15; (24 V)
Schutzklasse III
Verpolungsschutz nein
Ausgänge
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion Öffner
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 1
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 200
Schaltfrequenz DC [Hz] 750
Hinweis zur Schaltfrequenz [Hz]
1000 nb
Kurzschlussschutz nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 1
Realschaltabstand Sr [mm] 1 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...0,8
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
Abmessungen [mm] M8 x 1 / L = 50
Gewindebezeichnung M8 x 1
Werkstoffe Messing weißbronze-beschichtet; PBT
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,14 mm²