Modello elettrico | PNP; (Auto controlloe di sètema) |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) |
Distanza di commutazione [mm] | 20 |
Corpo | cilindrico |
Dimensioni [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Collegamento ad amplificatori switching | si |
---|---|
Amplificatori | connessione con F400 control monitore o con 2-fili DC DNP |
Tensione di esercizio [V] | 10...55 DC |
Protezione da inversione di polarità | no |
Modello elettrico | PNP; (Auto controlloe di sètema) |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 6,5 |
Corrente di carico minima [mA] | 5 |
Max. corrente residua [mA] | 1,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 50 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 20 |
Protezione da cortocircuito | no |
Resistente a sovraccarico | no |
Distanza di commutazione [mm] | 20 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...16,2 |
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
Corpo | cilindrico |
---|---|
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Materiali | PBT; raccordo obliquo: PC |
Indicazione |
|
---|
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|