You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
Servicehotline +41 62 388 80 30
  1. Produkte
  2. IB5008

Induktiver Sensor

IB5008

IB-2020SFROG

Induktiver Sensor

IB5008

IB-2020SFROG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP; (Selbstüberwachend)
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (wählbar)
Schaltabstand [mm] 20
Gehäuse Zylindrisch
Abmessungen [mm] Ø 34 / L = 82
Elektrische Daten
Anschluss an Schaltverstärker ja
Schaltverstärker Anschluss an Funktionswächter F400 oder als 2-Leiter DC PNP
Betriebsspannung [V] 10...55 DC
Verpolungsschutz nein
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP; (Selbstüberwachend)
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (wählbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 6,5
Mindestlaststrom [mA] 5
Max. Reststrom [mA] 1,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 50
Schaltfrequenz DC [Hz] 20
Kurzschlussschutz nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 20
Realschaltabstand Sr [mm] 20 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...16,2
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
Gehäuse Zylindrisch
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] Ø 34 / L = 82
Werkstoffe PBT; Schrägstück: PC
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsschellen: 1
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²