Funzione uscita | NO |
---|---|
Distanza di commutazione [mm] | 2 |
Particolarità | Resistenti ai campi elettromagnetici |
---|---|
Resistenza a pressione [psi] | 3000 |
Resistenti ai campi elettromagnetici | si |
Frequenza AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensione di esercizio [V] | 20...250 AC/DC |
Protezione da inversione di polarità | si |
Funzione uscita | NO |
---|---|
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 7 |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] | 7 |
Corrente di carico minima [mA] | 8 |
Max. corrente residua [mA] | 1,7 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] | 300 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 300 |
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] | 300 |
Frequenza di commutazione AC [Hz] | 20 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 20 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Distanza di commutazione [mm] | 2 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Fattore di correzione | acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 5 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -0,5...0,5 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Montaggio | montaggio schermato |
---|---|
Tipo di cilindro | cilindri pneumatici e idraulici |
Materiali | alluminio |
Indicazione |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Connettore: 1 x 7/8"; codifica: A |