Ausgangsfunktion | Schließer |
---|---|
Schaltabstand [mm] | 2 |
Besondere Eigenschaft | Magnetfeldfest |
---|---|
Druckfestigkeit [psi] | 3000 |
Magnetfeldfest | ja |
Frequenz AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Betriebsspannung [V] | 20...250 AC/DC |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgangsfunktion | Schließer |
---|---|
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 7 |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] | 7 |
Mindestlaststrom [mA] | 8 |
Max. Reststrom [mA] | 1,7 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] | 300 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 300 |
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] | 300 |
Schaltfrequenz AC [Hz] | 20 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 20 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Schaltabstand [mm] | 2 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Korrekturfaktor | Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 5 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -0,5...0,5 |
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Einbauart | bündig einbaubar |
---|---|
Zylinderbauform | Pneumatik- und Hydraulikzylinder |
Werkstoffe | Aluminium |
Anzeige |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Steckverbindung: 1 x 7/8"; Codierung: A |