You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. Accessori
  3. Accessori per AS-Interface
  4. Strumenti
  5. E40211

Pulsante teach per sensori di flusso

E40211

SC TEACH BUTTON PS

Pulsante teach per sensori di flusso

E40211

SC TEACH BUTTON PS

  • Per la regolazione del punto di commutazione di sensori di flusso
  • Uso pratico e intuitivo tramite pulsanti
  • Segnalazione ottica ben visibile
  • Collegamento grazie ad affidabile connettore M12
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Applicazione
Modello per sensori di flusso SC con uscita pnp
Dati elettrici
Frequenza AC [Hz] 47...63
Tolleranza della tensione di esercizio [%] 15
Tensione di esercizio [V] < 24 AC/DC; (secondo SELV/PELV)
Condizioni ambientali
Grado di protezione IP 40
Dati meccanici
Peso [g] 233
Materiali 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); PA; PMMA
Osservazioni
Note Articolo in corso di dismissione
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 0,9 m, PUR