You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
Servicehotline +41 62 388 80 30
  1. Produkte
  2. Zubehör
  3. Zubehör für AS-Interface
  4. Werkzeuge
  5. E40211

Teach-Taster für Strömungssensoren

E40211

SC TEACH BUTTON PS

Teach-Taster für Strömungssensoren

E40211

SC TEACH BUTTON PS

  • Für die Schaltpunkeinstellung von Strömungssensoren
  • Komfortable und intuitive Bedienung mittels Tastendruck
  • Gut sichtbare optische Rückmeldung
  • Anschluss durch bewährte M12-Steckverbindung
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Einsatzbereich
Ausführung für Strömungssensoren SC mit pnp-Ausgang
Elektrische Daten
Frequenz AC [Hz] 47...63
Betriebsspannungstoleranz [%] 15
Betriebsspannung [V] < 24 AC/DC; (nach SELV/PELV)
Umgebungsbedingungen
Schutzart IP 40
Mechanische Daten
Gewicht [g] 233
Werkstoffe 1.4305 (Edelstahl / 303); PA; PMMA
Bemerkungen
Hinweise Auslaufartikel
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 0,9 m, PUR