You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. Tecnica di collegamento
  3. Cavi di collegamento con fili liberi
  4. Cavi di collegamento con connettore femmina
  5. E11227

Cavo di collegamento con connettore femmina

E11227

ADOAO140MSS0010H10

Cavo di collegamento con connettore femmina

E11227

ADOAO140MSS0010H10

  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
  • Affidabile trasmissione dei segnali del sensore
  • Ampio campo della temperatura di esercizio
  • Forma ad angolo per utilizzo in spazi ristretti
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • ce
Applicazione
Particolarità senza silicone; senza alogeno; Idoneità della catena portacavi
Senza silicone si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 30 DC
Capacità di corrente totale [A] 3
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Peso [g] 1107,5
Dimensioni [mm] 45 x 20 x 47
Materiali PUR
Materiale corpo PUR
Materiale dado ottone, nichelato
Idoneità della catena portacavi si
Idoneità della catena portacavi
raggio di piegatura con utilizzo flessibile diametro del cavo min. 12,5
velocità di spostamento max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
sollecitazione alla torsione ± 180 °/m
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 10 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 10 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,75 mm²
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M16, ad angolo; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato