Besondere Eigenschaft | silikonfrei; halogenfrei; Schleppketteneignung |
---|---|
Silikonfrei | ja |
Betriebsspannung [V] | < 30 DC |
---|---|
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 3 |
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Gewicht [g] | 1107,5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessungen [mm] | 45 x 20 x 47 | ||||||
Werkstoffe | PUR | ||||||
Werkstoff Griffkörper | PUR | ||||||
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt | ||||||
Schleppketteneignung | ja | ||||||
Schleppketteneignung |
|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 10 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,75 mm² |
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M16, abgewinkelt; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt |
---|