Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
Dimensioni [mm] | 26 x 26 x 49 |
---|---|
Materiali | ottone nichelato |
Materiale corpo | ottone, nichelato |
Materiale dado | ottone, nichelato |
Quantità | 1 pezzo |
---|
Cavo: 10 m, PUR; 12 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm ) |
Collegamento | Connettore: 1 x M23, diritto; Corpo: ottone, nichelato; Fermo: ottone, nichelato |
---|