You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
Servicehotline +41 62 388 80 30
  1. Produkte
  2. E10896

Anschlusskabel mit Buchse

E10896

ADOGK120MSS0010A

Anschlusskabel mit Buchse

E10896

ADOGK120MSS0010A

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...90
Schutzart IP 65
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] 26 x 26 x 49
Werkstoffe Messing vernickelt
Werkstoff Griffkörper Messing, vernickelt
Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 10 m, PUR; 12 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm )
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x M23, gerade; Griffkörper: Messing, vernickelt; Arretierung: Messing, vernickelt