You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10588

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10588

ADOGH050MSS0005A05

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10588

ADOGH050MSS0005A05

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: EVC071 Confronta prodotti: E10588 / EVC071 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 30 AC / < 36 DC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 15 x 15 x 43
Materiali TPU
Materiale corpo TPU
Materiale dado ottone, nichelato
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 5 m, PUR / PVC, arancione, Ø 5,2 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato