Particolarità | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi |
---|---|
Senza silicone | si |
Tensione di esercizio [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Classe di isolamento | II |
Capacità di corrente totale [A] | 4 |
Capacità di corrente totale (UL) [A] | 3 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura ambiente mobile [°C] | -25...90 | |
Indicazioni per la temperatura ambiente, mosso |
|
|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...55 | |
Umidità di immagazzinamento [%] | 10...100 | |
Altre condizioni climatiche per lo stoccaggio secondo la classe indicata |
|
|
Grado di protezione | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Peso [g] | 193,4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 | ||||||||
Materiali | Corpo: TPU arancione; Guarnizione: FKM | ||||||||
Materiale dado | ottone, nichelato | ||||||||
Idoneità della catena portacavi | si | ||||||||
Idoneità della catena portacavi |
|
Note | Rispettare le indicazioni tecniche nella sezione "Download" |
---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Collegamento | Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm |
---|
|
|
---|