You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10521

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10521

ADOGH040MSS0002F03

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10521

ADOGH040MSS0002F03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: E10915 Confronta prodotti: E10521 / E10915 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 250 AC / < 300 DC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 15 x 15 x 43
Materiali TPU
Materiale corpo TPU
Materiale dado ottone, antiaderente
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 2 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; irradiato; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, antiaderente