Betriebsspannung [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Abmessungen [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Werkstoffe | TPU |
Werkstoff Griffkörper | TPU |
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, antihaftbeschichtet |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Kabel: 2 m, PVC, orange, Ø 5 mm; strahlenvernetzt; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm ) |
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, antihaftbeschichtet |
---|