Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -40...90 |
---|---|
Grado di protezione | IP 68 |
Dimensioni [mm] | 26 x 26 x 60 |
---|---|
Materiali | TPU |
Materiale corpo | TPU |
Materiale dado | PA |
Quantità | 1 pezzo |
---|
Cavo: 5 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm ) |
Collegamento | Connettore: 1 x 7/8", diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: PA |
---|