You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E10105

Câble avec prise femelle

E10105

ADOGB030PLS0005E03

Câble avec prise femelle

E10105

ADOGB030PLS0005E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...90
Indice de protection IP 68
Données mécaniques
Dimensions [mm] 26 x 26 x 60
Matières TPU
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté PA
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x 7/8", droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: PA