Tensione di esercizio [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 50 |
Numero totale di ingressi e uscite | Numero degli ingressi digitali: 4 |
---|
Numero degli ingressi digitali | 4 |
---|---|
Alimentazione degli ingressi | AS-i |
Corrente di ingresso High [mA] | 3...5 |
Corrente di ingresso Low [mA] | 0,5...1 |
Modello elettrico | AS-i |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
EMC |
|
---|
Profilo AS-i | S-0.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Configurazione I/O AS-i [hex] | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice ID AS-i [hex] | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assegnazione dei bit di dati |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paottonetro bits |
|
Tipo di montaggio | Interfaccia AS-i per basi di montaggio con cavo piatto o pressacavo |
---|---|
Materiali | PA 6-GF30; 1.4305 (acciaio inox / AISI 303) |
Indicazione |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Gabbia a molla: |