You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
Servicehotline +41 62 388 80 30
  1. Produkte
  2. AC2033

AS-Interface Universalmodul

AC2033

EMS/Module/4DI/CCT

AS-Interface Universalmodul

AC2033

EMS/Module/4DI/CCT

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
  • asib
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 26,5...31,6 DC
Stromaufnahme [mA] < 50
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Eingänge: 4
Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge 4
Sensorversorgung der Eingänge AS-i
Eingangsstrom High [mA] 3...5
Eingangsstrom Low [mA] 0,5...1
Ausgänge
Elektrische Ausführung AS-i
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...60
Schutzart IP 65
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 50295
AS-i Kennwerte
AS-i Profil S-0.F
AS-i E/A-Konfiguration [hex] 0
AS-i ID-Code [hex] F
Belegung der Datenbits
Datenbit D0 D1 D2 D3
Belegung I-1 I-2 / I-3 I-4
Zuordnung der Parameterbits
Parameterbit Funktion
P0 Sensorüberwachung : I1 deaktiviert * / aktiviert
P1 Sensorüberwachung : I2 deaktiviert * / aktiviert
P2 Sensorüberwachung : I3 deaktiviert * / aktiviert
P3 Sensorüberwachung : I4 deaktiviert * / aktiviert
Mechanische Daten
Montageart AS-i Schnittstelle zu FK- oder PG-Unterteilen
Werkstoffe PA 6-GF30; 1.4305 (Edelstahl / 303)
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Betrieb LED, grün
Funktion LED, gelb
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Käfigzugfederklemmen: