1. Home
  2. Prodotti
  3. IO-Link
  4. Sensori di processo IO-Link
  5. Flussimetri con tecnologia Vortex e display

IO-Link - Flussimetri con tecnologia Vortex e display

  • Rilevamento affidabile del flusso e della temperatura del fluido
  • Con uscite analogiche, di commutazione o frequenza
  • Possibilità di ruotare il display per ottimizzarne l'orientamento
  • Display a LED ben leggibile con visualizzazione valori in rosso e verde
  • Adatto per acqua, acqua deionizzata e acqua di raffreddamento


Sensori di flusso Vortex con display

I sensori di flusso SV monitorano fluidi liquidi a base di acqua. Rilevano le due grandezze di processo portata e temperatura del fluido. Sono usati spesso nei circuiti di raffreddamento, per es. nelle acciaierie, nell'industria automobilistica e nella produzione di vetro.
I sensori lavorano secondo il principio di misura Vortex. In base alla sua velocità, il fluido in scorrimento genera turbolenze alternate su una "barra sensore" posta nella conduttura. Tali turbolenze sono un indicatore affidabile della portata. Il principio Vortex è ampiamente indipendente dalle oscillazioni della pressione e della temperatura del fluido.
I dispositivi hanno un display ben leggibile per visualizzare i valori di processo. Il valore attuale di flusso e temperatura viene trasmesso come segnale analogico, come segnale di frequenza, uscita di commutazione o tramite IO-Link.
La parametrizzazione si esegue direttamente con i pulsanti sul sensore. Inoltre, il sensore può essere configurato anche tramite IO-Link, per es. mediante interfaccia USB. Il software LINERECORDER SENSOR consente la visualizzazione, trasferibilità e archiviazione dei parametri.