1. Home
  2. Prodotti
  3. IO-Link
  4. Sensori di processo IO-Link
  5. Sensori di pressione - PN con visualizzazione digitale

IO-Link - Sensori di pressione PN con visualizzazione digitale

  • Display programmabile a due colori (rosso e verde) per rappresentare univocamente i campi accettabili
  • Possibilità di ruotare il raccordo a processo per ottimizzarne l'orientamento
  • Utilizzo semplice e intuitivo
  • Indicazione ben visibile dello stato di commutazione
  • Stabilità nel tempo grazie all’alta resistenza a sovraccarico

IO-Link - Sensori di pressione PN con visualizzazione digitale



Sensori di pressione PN con visualizzazione digitale

I sensori di pressione PN convincono grazie ad un design moderno e semplice da usare. Massima robustezza, grado di protezione elevato e l'etichetta laser fissa garantiscono l'impiego affidabile dei sensori anche in ambienti industriali difficili. Il principio di misura ceramico-capacitivo con supporto specifico della membrana di misura rende i sensori immuni al sovraccarico e agli alti picchi di pressione, inoltre garantisce un'elevata stabilità nel tempo.
Il display a LED a 4 posizioni ben visibile da tutte le parti da una grande distanza e i due LED dello stato di commutazione disposti sulla testa del sensore semplificano messa in funzione, manutenzione e funzionamento. L'indicazione sul display può essere mostrata in "rosso" o, alternativamente, in "rosso e verde". Così è possibile mettere in evidenza gli stati di commutazione o creare una finestra cromatica indipendente.
Il sensore avvitato può essere orientato in ogni direzione. Le squadrette di fissaggio disponibili come opzione consentono diverse possibilità di montaggio.