- ifm mate
- Vantagens
ifm mate: Vantagens
O sistema de assistência ifm mate apoia os operários durante tarefas manuais na produção ou em estações de trabalho de embalagem. Com uma câmera óptica 2D/3D, o sistema identifica as mãos do operário e assim reconhece se, por exemplo, se ele pegou em uma caixa ou não. O reconhecimento das mãos, baseado em uma poderosa tecnologia de aprendizagem profunda, é um componente central do sistema. Se o operário é destro ou canhoto é tão irrelevante para o reconhecimento quanto a posição da mão.
Qualidade de produto sempre elevada
Até agora, a garantia de qualidade em etapas do trabalho manual tem sido difícil em comparação com os processos digitalizados. O novo sistema de assistência ao operário torna isto muito fácil. Assim, as reclamações de alto custo são evitadas efetivamente.
Treinamento rápido e planejamento de pessoal flexível
O ifm mate também oferece vantagens em termos de distribuição de pessoal: O sistema pode exibir instruções ou instruções de trabalho no monitor, por exemplo, em forma de vídeos, que ajudam o operário durante o seu treinamento. Isto também permite que os operários trabalhem de forma flexível em diferentes locais de trabalho.
O sistema puramente óptico economiza em acessórios incômodos
Graças à tecnologia 2D e 3D combinada, o sistema de assistência ao operário não requer nenhum auxílio adicional, como óculos VR ou pulseiras rastreadoras no pulso. Isto torna o trabalho com o ifm mate muito mais fácil do que com outros sistemas e a aceitação entre os operários é muito alta, pois eles não ficam limitados em seu ambiente normal de trabalho.
O ifm mate se adapta às suas exigências. Não vice versa
Os fluxos de trabalho podem ser definidos de forma flexível no software. Assim é possível especificar por exemplo se a sequência das etapas deve ser pré-definida ou se pode ser realizada em uma sequência qualquer. Desta forma, a ergonomia dos processos de trabalho pode ser mantida ou até mesmo otimizada.
Muito fácil e rápido de montar
A instalação do sistema é muito simples e intuitiva. Não há necessidade de pessoal especializado ou especialistas de TI. Uma reequipagem rápida para uma nova aplicação não é problema.
Conexão a sistemas e processos de nível superior
Com a ajuda do API REST, você pode integrar o ifm mate diretamente em seus processos digitais de gestão de pedidos e de garantia de qualidade.
"mate" by ifm: expertise da nossa própria empresa
A origem do desenvolvimento foi a própria produção da empresa com o objetivo de reduzir a taxa de reclamação na embalagem manual dos sensores. O sistema é mais um passo em direção à indústria 4.0 e à fábrica digital.