- moneo: Plataforma IIoT
- Produtos
- moneo IIoT Insights
- moneo Industrial AI Assistant
moneo Industrial AI Assistant
O Industrial AI Assistant é um sistema de assistência baseado em inteligência artificial (IA) para aplicações industriais que fornece percepções valiosas sobre máquinas e processos por meio de análises automatizadas orientadas por dados.
Com suas funções patenteadas de monitoramento entre setores e fábricas, ele permite a detecção inteligente de anomalias e análises preditivas.
- interface de usuário intuitiva
- rápido e fácil de usar
- dá suporte ao trabalho diário com confiabilidade
Antes de tudo: escolha seu destino!
O que você deseja alcançar?
moneo SmartLimitWatcher |
moneo PatternMonitor |
moneo LifetimeEstimator |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Detecção de anomalias |
Em um relance: Qual é o custo do monitoramento de IA? Trabalhamos com um sistema de pagamento unificado em toda a plataforma moneo, oferecendo total controle de custos - créditos:
Você decide qual software deseja usar para iniciar o monitoramento e utilizar seus créditos de forma simples e transparente. |
||||
| Análise preditiva | |||||
| Uso de um valor de medição | |||||
| Uso de vários valores de medição | |
||||
| Identificação de padrão | |||||
| Limites dinâmicos de alarme e alerta | |||||
| Previsão da vida útil restante | |||||
| Tecnologia de IA / ML |
Um estudo de caso
Industrial AI Assistant (LE)
Se, por exemplo, você quiser habilitar a manutenção preditiva orientada por dados para um filtro, tudo o que você precisa é de sensores de pressão antes e depois do filtro, uma pressão diferencial desses valores gerados no moneo e o LifetimeEstimator, que pode ser encontrado no Industrial AI Assistant do IIoT Insights.
Ao monitorar esses três fluxos de dados (2x pressão, 1x pressão diferencial), são necessários apenas 3 créditos, pois precisamos de apenas um crédito por minuto. Além disso, são necessários 50 créditos para ativar o LifetimeEstimator, o que equivale a um requisito total de 53 créditos.
Descubra como o moneo Industrial AI Assistant
ajuda você todos os dias
Clientes que já adotaram o moneo da ifm
Histórias de sucesso e Use cases
Descubra como a ifm tem ajudado seus clientes a melhorar suas instalações de produção em tempo real