- moneo: Plataforma IIoT
- Produtos
- moneo IIoT Insights
- moneo Track & Trace
moneo Track & Trace
Maximize a transparência e a eficiência de todos os bens móveis em sua produção com poucos cliques
Beneficie-se de insights em tempo real sobre seus fluxos de mercadorias. Evite gargalos e tempos de parada por meio da localização e do monitoramento de KPIs e simplifique o registro de dados de processo e qualidade.
Graças ao seu design fácil de usar e à função intuitiva de arrastar e soltar, o moneo Track & Trace oferece uma solução simples e rápida que pode ser usada sem nenhum conhecimento de programação. Ao mesmo tempo, você tem opções flexíveis de integração em seu cenário de TI.
Nossa solução plug-and-play para RFID e dispositivos de leitura de códigos aumenta sua transparência e eficiência em pouco tempo. E tudo isso sem nenhuma implementação ou intervenção complexa em seu CLP.
Descubra como o
moneo Track & Trace ajuda você todos os dias
Um estudo de caso
moneo Track & Trace
Para rastrear as quatro etapas do processo de entrada de mercadorias, produção e armazenagem, por exemplo, são necessários quatro sensores, cada um com um valor de processo. Os valores do sensor são transmitidos a cada segundo, de modo que 240 créditos são necessários apenas para a transmissão de dados. A criação de cada estação inclui regras, KPI e histórico, e exige 10 créditos. Com um total de 280 créditos, um processo intralogístico completo pode ser monitorado.
Beneficie-se de 20 anos de experiência no ambiente de Track & Trace
Na ifm, oferecemos não apenas décadas de experiência, mas também hardware e software de uma única fonte para aumentar sua transparência e eficiência.
Tags, sensores, gateways e software na nuvem ou no local – oferecemos soluções completas para as suas necessidades.