• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. moneo: Plataforma IIoT
  2. Produtos
  3. moneo IIoT Core

moneo IIoT Core

As funções essenciais agrupadas de forma inteligente

Otimize seus fluxos de trabalho agora com o coração do moneo. O moneo IIoT Core reúne todas as funções essenciais de nossa plataforma IIoT, seja na nuvem ou em ambiente local.

Em qualquer caso, o moneo IIoT Core oferece a mesma proposta de valor para parametrizar, coletar, visualizar e monitorar perfeitamente os dados do sensor. Isso melhora a disponibilidade da máquina, mantém a qualidade do processo e otimiza o consumo de energia.

Evite tempo de inatividade não planejado com manutenção preditiva e técnicas de monitoramento baseadas em condições que podem ser configuradas em minutos.


Funções básicas do moneo IIoT Core

Nossa plataforma IIoT inclui várias funções de software destinadas a coletar, analisar e usar dados de ambientes industriais para melhorar a eficiência operacional, a produtividade e a segurança.

*A assinatura de serviços na nuvem pode ainda não estar disponível em sua região.

Estas são as funções básicas essenciais do moneo IIoT Core

*A assinatura de serviços na nuvem pode ainda não estar disponível em sua região.

Largada IIoT – comece em 3 passos simples

Hardware

Conecte sua instalação com
um dispositivo moneo IIoT

moneo IIoT Core

Transforme dados de ativos
com o moneo IIoT Core

moneo Insights

Preveja e aja com o
moneo IIoT Insights

Dispositivos moneo IIoT – Captura de dados da máquina

moneo IIoT Core – otimização dos fluxos de trabalho

moneo IIoT Insights – Prever e agir
1 add-on para acesso a todos os recursos do Insights

  • Compatibilidade: Rápida integração com sistemas de TO e TI
  • Escalabilidade: Expansível sem limites
  • Segurança cibernética: Proteção abrangente de dados confidenciais
  • Flexibilidade: Pode ser usado na nuvem ou no local
  • Funções centrais de IIoT para nuvem* ou no local
  • Parametrização, aquisição de dados, visualização e monitoramento
  • Visão plug-and-work dos status da máquina e dos parâmetros do processo

Industrial AI Assistant

  • Detecção de anomalias baseada em IA e previsões da vida útil restante

moneo Track & Trace

  • Identificação e localização de objetos para fluxos de mercadorias e rastreabilidade

➜ Saiba mais sobre os dispositivos moneo IIoT

➜ Comece agora com o moneo Insights

*A assinatura de serviços na nuvem pode ainda não estar disponível em sua região.