- moneo: Plataforma IIoT
- Segurança cibernética
Segurança cibernética desde a máquina até a nuvem
A ifm cria uma conexão segura entre os mundos real e digital
A ifm protege seu sistema com medidas de segurança em vários níveis. Para isso, apostamos nos princípios de confiança zero, criptografia de dados robusta e segmentação clara da rede. Monitoramento permanente, detecção de ameaças em tempo real e atualizações de segurança regulares garantem a máxima segurança operacional no seu ambiente de produção.
edgeGateway seguro para a indústria
O edgeGateway foi desenvolvido para permitir o acesso remoto confiável e, ao mesmo tempo, proteger com eficácia a sua infraestrutura de TO.
Visão geral das vantagens:
- Conexões de rede separadas para TI e TO impedem que os dados sejam trocados de forma descontrolada entre as duas redes por meio do gateway. Dessa forma, a segmentação da rede é mantida, enquanto ambos os sistemas podem ser operados de forma confiável simultaneamente.
- O controle de acesso é feito por meio de uma interface de web protegida por senha com gestão de direitos de usuário, função de backup e de restauração.
- Atualizações regulares de software e de segurança.
- O sistema operacional especialmente protegido atende aos requisitos industriais e oferece alta disponibilidade.
- O gateway foi desenvolvido para ser utilizado em ambientes seguros de acordo com a norma IEC 62443-1-1.
Segurança na nuvem com o moneo
A plataforma moneo oferece um ambiente seguro e escalável para gerenciar usuários, dispositivos e conexões. As modernas soluções de segurança garantem proteção máxima para seu ambiente de produção.
Autenticação e gestão de usuários
- O moneo oferece suporte a Single Sign-On (SSO) para autenticação centralizada e simples em vários sistemas.
- A gestão de acesso baseada em funções garante que os usuários possam acessar apenas as funções e áreas destinadas a eles.
Gerenciamento de dispositivos
- Controle centralizado de dispositivos de IoT: o moneo oferece uma plataforma única para realizar atualizações remotas de firmware e para o monitoramento, integração e desconexão de dispositivos.
Conectividade segura à nuvem
- Todo moneo edgeGateway usa autenticação baseada em certificado.
- O acesso à rede é claramente definido e limitado a portas e URLs específicas.
- A transmissão de dados entre o edgeGateway e a nuvem é completamente criptografada por TLS.
Tecnologia baseada no Microsoft Azure
Desde 2024, a Microsoft e a ifm firmaram uma parceria para desenvolver soluções seguras, inovadoras e de fácil acesso para os clientes. O moneo está hospedado no Microsoft Azure e usa vários serviços de segurança dessa plataforma para proteger suas aplicações de forma abrangente.
Microsoft Defender for Cloud protege aplicações baseados em nuvem contra ameaças cibernéticas e pontos fracos. Inclui:
- Integração do DevSecOps para gerenciamento de segurança padronizado em ambientes com várias nuvens
- Gerenciamento da postura de segurança na nuvem (CSPM) para uma identificação precoce e redução de riscos
- Proteção de cargas de trabalho na nuvem (CWPP) para proteger servidores, containers, armazenamento, bancos de dados e outras cargas de trabalho
Azure Firewall é um serviço de segurança de rede inteligente que oferece proteção abrangente contra ameaças em ambientes de nuvem do Azure.
- Firewall como serviço com alta disponibilidade integrada e escalabilidade ilimitada.
- Verifica tanto o tráfego dentro de uma rede virtual quanto o tráfego entre a rede e fontes externas.
Azure Threat Protection Intelligence (inteligência de proteção contra ameaças do Azure) oferece detecção e resposta integradas a ameaças em tempo real. Ao utilizar as informações globais sobre ameaças da Microsoft, a solução contribui para a detecção precoce de ameaças à segurança.
Segurança por meio do design
A segurança cibernética como um processo contínuo.
Com a crescente conexão entre TI e OT, também aumentam os requisitos de proteção das instalações industriais. Por isso, a ifm desenvolve consistentemente novos mecanismos de segurança que protegem sua produção contra ameaças atuais e futuras.
Clique nas imagens para saber mais.
Seus dados são sua propriedade
Quem é o proprietário dos dados?
- O cliente continua sendo o proprietário dos dados, de acordo com os Termos e Condições Gerais
- Se necessário, a ifm só acessa os dados do cliente como um subcontratante
- A ifm segue as instruções do cliente para o manuseio dos dados
- A ifm pode apoiar o cliente no gerenciamento de dados
- O cliente mantém a responsabilidade por seus dados no moneo Cloud
Onde ficam os dados?
- Os dados no moneo Cloud são armazenados nos data centers da Microsoft
- O Microsoft Azure é um provedor global de infraestrutura em nuvem
- Data centers usados pela ifm:
- Europa (Europa Ocidental, Frankfurt)
- EUA (Leste dos EUA, Virgínia)
- Austrália (Leste da Austrália, Nova Gales do Sul)
- Os data centers garantem o armazenamento e a disponibilidade dos dados
- O cliente seleciona o local de armazenamento dos dados
- Os requisitos regulatórios e de proteção de dados locais dependem do local escolhido
Certificados de segurança cibernética e documentação
Certificação ISO 27001: desde 2012, a ifm opera um sistema de gestão de segurança da informação (ISMS) certificado de acordo com a norma internacional ISO 27001. Essa norma é considerada a estrutura principal para a gestão da segurança da informação e garante que a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados nos processos de desenvolvimento, produção e distribuição sejam asseguradas por meio de uma gestão sistemática de riscos.
Conformidade com o TISAX: TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) é um padrão importante para garantir a segurança das informações na indústria automotiva. A ifm atende aos requisitos do TISAX: O moneo e os edgeGateways atendem aos altos padrões de segurança exigidos pela indústria automotiva.
Certificados e documentos adicionais
Na ifm, não apenas fornecemos produtos de alta qualidade, mas também valorizamos a transparência, confiança e responsabilidade. Saiba mais sobre nossa gestão empresarial, iniciativas de sustentabilidade e responsabilidade social em nossos relatórios e certificações.