- moneo: Plataforma IIoT
- Produtos
- Dispositivos moneo IIoT
- moneo configure free
Parametrize seus sensores e mestres IO-Link com o moneo configure free
Comece a sua evolução industrial de maneira simples e rápida! O primeiro passo é o moneo configure free. Essa ferramenta permite parametrizar facilmente os dispositivos IO-Link existentes em seu sistema de produção, tudo sem nenhum custo!
Dê o próximo passo para digitalizar sua produção com o nosso moneo IIoT Core. Esse pacote de software não apenas oferece a opção de parametrizar seus IO-Link, mas também abre outras possibilidades inovadoras.
Por que moneo configure free?
Pronto para o uso imediato em qualquer lugar
Não requer instalação (desde que haja PCAP disponível), nem login ou licenciamento, sendo ideal para ambientes com políticas de TI rigorosas e para reduzir a complexidade ao mínimo
Visão geral completa da rede
Escaneamento automático de redes IO-Link complexas com uma visão geral clara de todos os mestres e dispositivos.
Visualização intuitiva
Cockpit dinâmico para a exibição paralela de parâmetros e valores do processo.
Operações em massa
Enorme economia de tempo, pois permite a instalação de atualizações de firmware ou configuração das definições de segurança de forma centralizada para vários dispositivos IoT e IO-Link ao mesmo tempo.
Descubra as funcionalidades inexploradas dos seus sensores IO-Link
Os sensores IO-Link têm muitas funções que são difíceis de acessar sem um software de parametrização, e a configuração por meio do próprio sensor também é difícil.
Nosso software possibilita explorar completamente todas as funções do sensor de forma fácil.
moneo configure free para a parametrização
Descubra como é facil começar com a digitalização
Com o moneo configure free, você pode parametrizar facilmente uma ampla gama de sensores e mestres IO-Link totalmente independente do fabricante!
Isso significa que não apenas os mestres IO-Link ifm podem ser parametrizados, mas também os sensores conectados a mestres de outros fabricantes (mestre de terceiros).
Isso significa que o moneo configure free também pode ser usado para parametrizar instalações e sistemas existentes.
Graças ao seu uso sem necessidade de login ou licenciamento, o configure free é ideal para ambientes com políticas de TI rigorosas.
Deseja algo mais do que uma simples parametrização?
Um único software, inúmeras possibilidades:
Da parametrização ao monitoramento de condições abrangente!
Para se beneficiar das funções adicionais do moneo e dar um passo adiante, use o moneo IIoT Core. Ele reúne todas as principais funções de nossa plataforma IIoT. Por exemplo, além da parametrização com o moneo configure, também permite o monitoramento abrangente de condições, o gerenciamento de dispositivos e a análise de dados.
Direta integração:
expanda facilmente os arquivos GSDML para adicionar parâmetros IO-Link
Parametrização GSDML IO-Link integrada diretamente no moneo configure free. essa função facilita a parametrização de dispositivos IO-Link em seu software CLP na utilização do mestre PROFINET da ifm. Expanda facilmente o arquivo GSDML com os parâmetros desejados de seus dispositivos IO-Link e torne-os visíveis na ferramenta CLP. Isso economiza um tempo valioso na configuração da máquina.