• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. moneo: Plataforma IIoT
  2. Produtos
  3. Conectores moneo IIoT

Conectores moneo IIoT

Tudo de uma única fonte – desde o nível do sensor até a nuvem

Com o moneo, criamos uma conexão perfeita desde o nível do sensor até a nuvem.

A alta conectividade do moneo abre inúmeras possibilidades de aplicação

Princípio plug-and-work

Processamento direto de dados por meio de sensores IO-Link e sistema eletrônico de diagnóstico de vibrações ifm de acordo com o princípio plug-and-work

Agent ifm (QLA010)

Conexão de controladores, bancos de dados e interfaces técnicas usando várias interfaces por meio do Agent ifm (QLA010)

Sistemas de terceiros

Encaminhamento de descobertas baseadas em dados para sistemas de terceiros

API REST

Acesso seguro e flexível aos dados do moneo e integração fácil de sistemas externos graças aos APIs REST padronizados – Documentação API

Encaminhamento detalhado de descobertas baseadas em dados para sistemas de terceiros

  • Fluxo de dados na nuvem e em sistemas de terceiros:o moneo pode enviar dados de processo e valores calculados para sistemas de terceiros (MES, SCADA) usando conectores de nuvem nativos (Azure e AWS) ou interfaces genéricas via MQTT ou OPC UA.
  • Envio de tickets:os tickets criados no moneo podem ser enviados para sistemas de destino configurados.
  • Conexão pronta para uso com o SAP via integração de chão de fábrica (Shop Floor Integration (SFI): the connection to SAP ERP - ifm) para notificação automática de manutenção e geração de pedidos ou documentos importantes dentro do sistema SAP.

Com o moneo, você mantém total flexibilidade e pode decidir por si mesmo

  • Quais dados você coleta e como deseja usá-los
  • Quais estratégias ou decisões você deseja adotar ou tomar com base nas informações obtidas

Outras vantagens do moneo

Escalonável

A plataforma pode ser personalizada de acordo com suas necessidades individuais.

Segurança

Seus dados são protegidos por padrões de segurança de última geração.

Compatibilidade

A alta compatibilidade da plataforma permite a integração de soluções de terceiros.