- Енкодери
- Инкрементални енкодери
Инкрементални енкодери
Инкременталните енкодери генерират точно определен брой импулси (инкременти) за оборот. При позоваване на начална точка или начална позиция, заключенията относно текущото положение на свързания вал са възможни въз основа на броя на генерираните импулси.
Ако захранването е прекъснато, енкодерът трябва първо да се върне в начална точка или начална позиция, след това да бъде включен отново, за да определи отново точно позицията на вала. Този процес се нарича самонасочване.
При работа с инкрементални енкодери е възможно да се избира между режим HTL (препоръчва се за дълги кабели) и режим TTL за до 12 000 rpm (оборота в минута). За да намалят сложността на варианта, потребителите могат гъвкаво да програмират разделителна способност навсякъде между 1 и 10 000 инкремента.
Инкременталните енкодери са подходящи за бързи приложения, откриващи всяка промяна на позицията на ъгъл.
Сравнение на енкодери с и без IO-Link
Когато се използва конвенционално без IO-Link, текущата позиция не е реферирана, което означава, че относителните стойности на ъгловата позиция, скоростта или посоката на въртене могат да бъдат изчислени само чрез PLC (Програмируем логически контролер).
Когато се използва с IO-Link, може да се извлече повече информация. Енкодерът знае текущата си позиция без участие на PLC и поддържа тази позиция дори в случай, когато напрежението спадне. Това означава, че инкременталните енкодери с IO-Link функционират като абсолютни еднооборотни енкодери. Те извеждат абсолютна стойност на позицията в рамките на един оборот.
Версии
Тип | Корпус Ø [mm] | Плътен валØ [mm] | Кух валØ [mm] | Разделителна способност | Характеристики |
---|---|---|---|---|---|
PerformanceLine |
58 |
6 10 |
9.525 (3/8") 12 15 15.875 (5/8") |
До 10 000 импулса/оборот |
• IO-Link • Ррегулируеми резолюция, режим и сигнал • 2-цветен дисплей • Налични различни съединители |
BasicLine |
36.5 58 |
6 10 |
6 9.525 (3/8") 12 15 15.875 (5/8") |
До 10 000 импулса/оборот |
• IO-Link • Регулируеми разделителна способност и сигнал • Налични са различни съединители |
WetLine |
58 | 6 10 |
9.525 (3/8") 12 15 15.875 (5/8") |
До 10 000 импулса/оборот |
• IO-Link • Регулируеми разделителна способност и сигнал • IP67 • Налични са различни съединители |
PerformanceLine
Енкодерите Performance Line разполагат с интегрирана оценка на сигнала за следене на оборотите, функциите на брояча и откриване на посоката на въртене. Те осигуряват лесна настройка и индикация на стойността на позицията с помощта на дисплей и работни клавиши с интуитивна навигация в менюто. Данните за диагностика и параметри се прехвърлят надеждно чрез IO-Link. Готови за Индустрия 4.0!
Режим „Енкодер“
- Показване на позицията на основата на разделителната способност, зададена чрез IO-Link
Режим „Брояч“
- Устройството брои до максималната стойност, зададена чрез IO-Link (например 9999)
Режим „Следене на оборотите“
- Обороти в минута [мин.-1]/ честота [Hz]
BasicLine
Ценово-ефективна версия без дисплей
- Показване на позицията на основата на разделителната способност, зададена чрез IO-Link
- Аксиално или радиално влизане на кабела
- Програмируеми:
- разделителна способност (от 2 до 10 000 импулса)
- TTL или HTL изходи
- посока на броене (по часовниковата стрелка/обратна на часовниковата стрелка)
WetLine
Инкременталните енкодери на ifm от неръждаема стомана за приложения като синхронизация на конвейерни ленти осигуряват по-продължителни интервали на техническа поддръжка при тежки условия. Повишеният клас на защита IP 67 ги квалифицира за употреба в мокри зони в хранително-вкусовата промишленост.
- Дълъг срок на експлоатация – благодарение на устойчивата неръждаема стомана и силна защита срещу проникване на вода от страната на вала
- Ясно четим лазерен тип етикет
- Версии като плътен вал със захващаща скоба/синхронизиращ фланец или с кух вал
- Удобна комуникация чрез IO-Link
- Въртящият се конектор M12 може да се използва радиално или аксиално