- Предимства на AS-i
- Общ преглед на системата
Преглед на системата AS-интерфейс
Какви възможности предлага AS-интерфейсът?
Компаниите по целия свят разчитат на прости технологии за свързване с кабели и автоматизация, за да подобрят цялостната ефективност и наличност на инсталация. Винаги налични: AS-интерфейс. Усъвършенстваната технология на AS-интерфейс предлага висока надеждност, устойчивост на шум и разнообразни диагностични възможности.
Простата, много стабилна и доказана технология позволява на сензорите едновременно да предават диагностична информация към програмируемия контролер и към IT инфраструктури от по-високо ниво. Нейната модулна структура и гъвкавата свързваща техника осигуряват лесно интегриране в системата.
Данните и захранването се предават чрез двупроводников плосък кабел, като по този начин се елиминира сложното успоредно свързване с кабели.
Искате ли да научите повече за AS-интерфейс? Няма нищо по-лесно от това.
Обобщихме за Вас най-важните факти и предимства на AS-интерфейса.
Топология | гъвкава структура |
Среден | неекранирана двупроводникова линия за данни и захранване |
Дължина на кабела | 100 m, с възможност за удължаване до 1000 m, удължаване до 3000 m е възможно чрез оптични влакна |
Брой на входове/изходи | 496 входа + 496 изхода за цифрови, аналогови и безопасни данни |
Време на цикъла | 5 – 10 ms |
Какво ви предлага AS-Свързването?
- Глобално стандартизирана система съгласно IEC 62026-2.
- AS-интерфейсът позволява свързване с кабели, докато свободно избирате Вашата топология.
Той замества сложното, конвенционално успоредно свързване с кабели. - Кабелите могат да бъдат свързани към системи за управление с различни системи от полеви шини (като EtherNet/IP, Profibus-DP, Profinet, EtherCat и др.).
Как се възползвате от AS-интерфейса?
- Лесна за прилагане концепция за свързване, неекранирани кабели и напрежение.
- AS-интерфейсът е гъвкава, евтина система, която може лесно да бъде разширена.
- Чрез една и съща система могат да се обработват безопасни и небезопасни данни.
- По-малко сложна настройка и по-малко документация, както и разнообразни диагностични възможности.
- Намаляване на клемите благодарение на модулна структура и гъвкава свързваща техника.
Краен резултат
AS-интерфейсът предоставя лесен и удобен начин за изграждане на отговаряща на бъдещите потребности основа за интелигентна индустриална автоматизация.