- Радарна технология
- Радарни сензори за разстояние
Радарният сензор измерва разстояние, позиция и скорост, дори при лоша видимост.
Надеждно откриване в тежки среди
Независимо дали в дъжд, сняг, силен вятър, прах или екстремни температури: радарният сензор открива обекти точно и надеждно при всички тези условия. Това се осигурява както от здравата радарна технология, така и от различните режими на работа, с които сензорът може да се настройва прецизно към съответното приложение, както и високата устойчивост на удари и вибрации.
Какви предимства предлага радарният сензор?
Надеждно откриване, дори при лоша видимост
Идеален за взискателни среди и приложения на открито, благодарение на независещото от времето откриване и широк температурен диапазон
Различните режими на работа позволяват дълги обхвати или прецизна резолюция в милиметровия диапазон
Интуитивна конфигурация, както и ясна визуализация на измерените данни на ИТ ниво с помощта на ifm Vision Assistant или ifm moneo
Два различни честотни диапазона позволяват употреба в много части на света
Приложения за радарни сензори за разстояние
Мониторинг на конвейера
Безконтактно, едновременно откриване на височината на товарене и скоростта на транспортната лента
Позициониране на превозни средства
Откриване на превозни средства в автомивки или по време на докинг операции на рампи за товарене и разтоварване
Контрол на разстоянието и измерване на височината
Надеждно откриване на разстояния от земята или инсталациите дори в прашна среда
Мониторинг на заобикалящата среда и избягване на сблъсък
Ранно откриване на препятствия в околностите на движещо се превозно средство и помощ на водача при наблюдение на слабо видими места
Интелигентен контрол на достъпа
Автоматично отваряне и затваряне на шлюзове и бариери с маскиране на напречното движение
Системна връзка
Добавена стойност благодарение на IO-Link
- Извеждане на множество измерени стойности
Едновременно, безконтактно отчитане на разстоянието, скоростта и посоката на движение на обекта - Включете и работете
Интуитивна настройка и непрекъснато извеждане на измерените данни - Подобряване на достъпността на системата
Мониторинг на състоянието на ориентацията на сензора благодарение на изходните стойности на наклона.
Функцията за съхранение на данни допълнително позволява бърза и плавна подмяна на устройството без нова настройка на параметрите.