You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Сензори за ниво, преглед
  2. Приложение за непрекъснато ниво
  3. Санитария

Сензори за ниво за санитарни приложения

Фамилия сензори Дълбочини на поставяне Технология Сигнал Важни аспекти

LR
100…2000 mm Радар с насочени радиовълни • Трансмитер
• Превключвател
• IO-Link
• Лесен вертикален монтаж
• Разпределени точки на измерване
• 3A оторизиран дизайн за почистване с демонтаж

PI
Неограничено Хидростатично налягане • Трансмитер
• Превключвател
• IO-Link
• Монтаж на дъното на резервоара
• Двупроводников трансмитер с дисплей

PG
Неограничено Хидростатично налягане • Трансмитер
• Превключвател
• Монтаж на дъното на резервоара
• Уред за измерване/цифров дисплей

PM
Неограничено Хидростатично налягане • Трансмитер
• IO-Link
• Монтаж на дъното на резервоара
• Двупроводников трансмитер

LW27
Неограничено Радар • Трансмитер
• Превключвател
• IO-Link
• Безконтактен принцип на измерване
• Измервателен диапазон 10 m