You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

ecolink M8/ M12, за санитарни и мокри зони

  • Без халогени и без силикон
  • Релефна гайка осигурява подобрено хващане и допринася за оптималното уплътняване, дори при затягане на ръка
  • Иновативната технология ecolink гарантира висока защита от влага
  • Постоянна защита от вибрации благодарение на назъбения контур
  • Клас на защита: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K

ecolink M8/M12 за санитарни и мокри зони в хранителната промишленост
Повечето приложения изискват специални решения. Само висококачествените материали, безопасните производствени процеси и безгрешният монтаж водят до успех при продължителна работа. Асиметрично действащата защита от вибрации държи гайката затегната на мястото ѝ, като гарантира оптимален и постоянен контакт. Не са необходими инструменти за монтаж и демонтаж. Висококачествени материали, особено подходящи за приложението и интензивното наблюдение по време и след производството гарантират максимални стандарти за качество.