• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Нововъведения в продуктите
  2. Системи за мобилни машини
  3. Стартов комплект ecomatController: лесният начин да започнете да програмирате

Стартов комплект ecomatController: лесният начин да започнете да програмирате

  • Включва ecomatController CR710S
  • Предварително окабелен симулаторен блок с превключватели и потенциометри за симулиране на двоични и аналогови сигнали
  • Включва всички необходими свързващи и интерфейс кабели
  • Програмен софтуер и документация за CODESYS

Бързият начин за започване на програмиране на работни машини
Новото поколение ecomatControllers е модерната контролерна платформа за превозните средства и машинни инструменти на бъдещето. Този предварително окабелен стартов комплект включва компактния ecomatController CR710S с всички необходими кабели за захранване на контролера и свързване на интерфейсите за обмен на данни чрез CAN и Ethernet, както и входовете и изходите. Симулаторният блок има превключватели, потенциометри и сигнални дисплеи за симулиране на състояния на превключване и аналогови входни сигнали. Интегрираният софтуерен пакет CODESYS (версия 3.5) улеснява запознаването с контролера и създаването на приложна програма.

Мощна електроника
Сърцето на стартовия комплект е ecomatController CR710S, който е проектиран съгласно всички приложими стандарти за мобилна електроника и оборудван с най-съвременния многоядрен 32-битов процесор с тактова честота 300 MHz. Той предлага всички функции за създаване на приложни програми и запознаване с интегрираните хардуерни функции. RGB светодиодите за състояние указват най-важните системни съобщения. Ако е необходимо, вътрешните контролери, които могат да бъдат програмирани отделно (1 бр. стандартен, 1 бр. за безопасност), ще ви дадат първоначални впечатления от програмирането на контролери за безопасност за приложения до EN 13849 PL d и EN 62061 SIL cl2.

Интерфейси с разширена функционалност
Чрез вградените гнезда M12 са налични два CAN интерфейса в допълнение към RS232 и Ethernet интерфейс с интегриран превключвател. Всички CAN интерфейси поддържат основните протоколи за шина CANopen, CANopen Safety и J1939.

Конфигурируеми входове и изходи
Всеки симулаторен блок има 6 предварително свързани входа и изхода. Те могат да бъдат конфигурирани като цифрови, честотни или аналогови входове с функция за диагностика или като входове за измерване на съпротивление. Изходите могат да бъдат конфигурирани като диагностични цифрови или ШИМ изходи. Всички входове и изходи могат да бъдат конфигурирани и като безотказни канали, ако е необходимо. Специални сензори и актуатори могат да се свържат допълнително чрез куплунги с плоски щифтове за свързване към кабел.

Програмируем в съответствие IEC 61131-3 с CODESYS
Програмирането се извършва чрез стандартизираните по IEC 61131-3 езици. На разположение са примери за програмиране и библиотеки, за да се запознаете със софтуера.