You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

IO-Link Master за света на автоматизацията и ИТ

Устойчиви IO-Link Master модули за свързване на сензори към управление с програмируема памет и ИТ света за сферата на охладителните агенти и храните.

  • Готови за Индустрия 4.0 благодарение на новия IoT Core
  • Разделяне на мрежата за автоматизация и ИТ мрежата
  • 4 или 8 IO-Link порта с пълна V1.1 функционалност
  • PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat или TCP/IP JSON
  • Master и устройството могат да бъдат конфигурирани със софтуера moneo configure

IO-Link Master за света на автоматизацията и ИТ
Децентрализираните IO-Link Master модули служат като Gateway между интелигентните IO-Link сензори и индустриалната мрежа. Освен това важната информация на интелигентните сензори може да бъде изпратена и паралелно в ИТ света. С отделна IoT Ethernet букса ИТ мрежата може да бъде изградена напълно отделно от мрежата за автоматизация. Информацията на сензорите достига в ИТ света отделно през традиционен TCP/IP-JSON дисплей.

Устойчиви модули за индустриална мрежа за претенциозни приложения
Специалният материал на корпуса и високото ниво на херметичност (IP 67 или IP 69K) позволяват употреба в приложения с охлаждащ агент или директно в мокрите зони в хранително-вкусовата промишленост. Технологията ecolink гарантира надеждни, трайно уплътнени връзки M12 на свързващите проводници.

Предимства и ползи за клиентите

  • Разделяне на мрежата за автоматизация и ИТ мрежата

Експлоатационната готовност на устройството е с най-висок приоритет. Мрежата за автоматизация не бива при никакви обстоятелства да се смущава отвън. По тази причина на този уред има отделна IoT Ethernet букса, която разделя ИТ мрежата и мрежата за автоматизация. По този начин важната информация на сензорите може да се изпрати надеждно към ИТ и ERP системите.

  • Конфигуриране на сензорите с moneo configure

Интуитивният софтуер открива всички IO-Link Master устройства в мрежата и създава общ преглед на цялото устройство. Освен това всички свързани сензори се показват със съответните параметри. По този начин е възможно параметриране на всички сензори в системата от централно място.

  • Обикновено свързване на сензора

Свързването на сензорите и актуаторите става чрез стандартни свързващи кабели M12 без екраниране. Могат да бъдат свързвани до 4 или 8 (в зависимост от изпълнението) IO-Link сензора, които да бъдат захранени със сумарен ток до 3,6 A. С допълнителната принадлежност EVC693 или EVF693 може да се захрани допълнителна енергия за свързването на IO-Link актуатори. Дължината на кабела може да бъде до 20 m.