Повишаване на ефективността на пристанищните операции
Автоматизация и свързаност на бъдещето
При увеличената глобална търговия и нарастващите изисквания от страна на клиентите по отношение на глобалните логистични услуги, има необходимост от максимално увеличаване на оперативната ефективност на пристанищата. Огромна част от междуконтиненталната търговия със стоки се извършва по море. Ето защо контейнерните пристанища играят решаваща роля в международната верига за доставки. Всичко при обработката на контейнери трябва да се извършва безопасно и без забавяне, в противен случай няма да може да се поддържа строгия график на участниците в глобалната логистична верига.
Увеличаването на автоматизацията и контрола на състоянието на критичните пристанищни активи е задължително, за да се спестят разходи и време и да се запазят надеждността и конкурентоспособността. Ние предлагаме целенасочени и безопасни решения за всяко пристанищно приложение, които имат за цел да удовлетворят точно тези изисквания.
Предимства на нашите автоматизирани решения
За да се повиши оперативната ефективност на пристанищата, свързването на офшорни участници с такива на сушата става все по-важно. Това изисква надежден обмен на данни между всички страни, но също така и контрол на състоянието на критичните активи. Ще е необходимо пристанищата да станат по-интелигентни, ето защо цифровизацията придобива все по-голямо значение. Ние предлагаме системни решения, базирани на интелигентни сензори, които не само са надеждни, но и поддържат прехвърляне на данни до ниво облак, за да се гарантира безпроблемното протичане на пристанищните операции.
Готовност за работа: IO-Link сензори предават данни от пристанищните системи и машини на системи от по-високо ниво. Например, повреда на пристанищното оборудване може да бъде открита рано, за да се постигне по-дълго време на експлоатация на оборудването. |
|
Намаляване на разходите: Прекъсванията на пристанищните операции струват скъпо не само на пристанищните оператори, но и на всички участници в логистичната верига. Възможността за престой на пристанищното оборудване поради, например, механично износване може да бъде открита на ранен етап и по този начин да бъде избегната. Системите за контрол, оборудвани с прецизна сензорна технология, могат да открият повреда в лагери, дисбаланс и др. и да предадат тези данни по цифров път чрез IO-Link, което помага за предотвратяването на високите разходи, причинени от необходимостта от престой. |
|
Надеждност: С повече от 50 години опит, ние знаем как да постигнем максимално време на експлоатация на кранове, спредери, товарачи на контейнери, самоходни портални кранове за контейнери или транспортни средства с автоматизирано управление (AGV). Тези превозни средства със специално предназначение са изложени на екстремно въздействие от удари и вибрации и условията на околната среда в крайбрежните обекти – валежи и силно слънце, вятър и солен въздух. Сензорите и системите за управление на ifm осигуряват клас на защита IP68/ IP69K срещу проникване на масло или вода, както и устойчивост на удар и вибрации до 120g в температурен диапазон от -40 до 85°C. Отличната EMC съвместимост, комбинирана с цифрово предаване на данни чрез IO-Link, гарантира безпроблемно записване и предаване на всички съответни машинни данни. Разбира се, всички съответни одобрения са налице. |