Приложения
Защита на шкафове за управление и сървъри
Шкафове за управление в производството
Електричеството и влагата трябва да бъдат строго разделени помежду си - това важи и за шкафовете за управление в автоматизирани системи за производство. Обаче, особено в процеси при хигиенни условия, като примерно тези в хранително-вкусовата промишленост, поради честите процеси на почистване в шкафа за управление може да влезе влага. Възможните причини са PG фитинги, въздушни междини, дефектни уплътнения или врати, които не са затворени добре. Ако влагата остане неоткрита, тя може да предизвика корозия. Корпус, в който има теч, вече не може да защитава или защитава недостатъчно намиращите се вътре електронните компоненти от външни въздействия като вода, прах или замърсявания. Също така електрониката може да се повреди в значителна степен, когато е подложена на корозия и от кондензна вода, което води до непланирани скъпо струващи престои.
Прегряването поради липса на извеждане на топлината също може да причини повреда и скъпо струващ престой. Сензорът за влажност на въздуха може да следи непрекъснато условията в шкафа за управление. Персоналът по техническото обслужване може да реагира преди увеличаването на топлината или влажността да доведе до загуба на продукция.
Обезпечаване на работата в помещенията на сървърите
В помещенията на сървърите има голям брой мощни електронни устройства. Високата интензивност на изчисленията генерира топлина. Ако тази топлина не се отвежда по подходящ начин, сървърът може да прегрее. Това може да доведе до влошаване на работните характеристики. Най-лошият случай обаче, може да бъде продължителна повреда на електрониката, която води до отказ на сървъра. Възможна причина е прекомерната влажност. Поради това нейната стойност трябва да се следи и да се регулира.
Сензорът за влажност следи температурата и влажността в помещението на сървъра. Той гарантира надеждната обработка на всички постъпващи данни.
Защита на машини и системи на открито
Външни системи и дозиращи машини
Вие ще откриете също шкафове за управление в машини, които са подложени условията на открито: Машини за билети, автомати за продажба на закуски, радарни системи или банкомати са подложени на въздействието на природните изменения на температурата и на дъжд. Сензорът за влажност на въздуха предава съответните данни за температурата и влажността на въздуха, и предотвратява прегряването на електронните елементи или късо съединение, причинено от влагата, като изключва системата.
Защита при включване на вятърни турбини
Вятърните турбини са подложени на силно променящи се околни условия. Ако системата не работи, тя се охлажда до -40 °C. За предотвратяване на повреди на електрониката причинени от кондензация, се включва отоплителна система, за да се повиши температурата на електрониката до работната температура. Отоплението продължава да намалява кондензацията, докато сензорът за влажност на въздуха установи кога е достигната идеалната температура, за рестартиране на системата. Това предотвратява късото съединение на високоволтовата система, ако същата бъде включена прекалено рано.
Осигуряване на постоянен процес и качество на продукта
Производство, обработка и съхранение на чувствителни към климатичните условия продукти
При някои производствени процеси е важно температурата и влажността на въздуха да се поддържат на постоянно ниво, за да се гарантира качеството на продукта и да се предотвратят скъпите отпадъци. Един пример е производството на хартия. Хартията е хигроскопична, което означава, че тя абсорбира влага от влажен въздух и ако околният въздух е прекалено сух, тя я отдава. Колебанието на условията на околната среда по време на производството на хартия означава, че писането върху хартията може да бъде по-трудно или може да се влоши устойчивостта на разкъсване на същата. Сензорът за влажност на въздуха измерва температурата и влажността на въздуха непосредствено до производствената линия. Ако има отклонения от идеалните стойности, тогава е възможно да се реагира бързо и да се поддържа качеството на хартията.
Сензорът за влажност на въздуха може да се използва при по-нататъшната работа с хартията, напр. в печатници или помещения за съхранение като архиви или библиотеки.
Точно установяване на условията на околната среда на стендове за изпитания
Стендовете за изпитания се използват за изпитване на продукти при постоянни условия или при целево променени условия. За да могат да бъдат сравними, възпроизводими и достоверни резултатите, е необходимо да имате точна документация на всички данни. Сензорът за влажност на въздуха осигурява съответните стойности на влажността на въздуха и температурата, получени по време на процедурите на изпитанието.