- Аналитични сензори
- Сензор за влажност на въздуха LDH
Предимства и технология на сензора за влажност на въздуха
Как да осигурите отлични климатични условия за вашите процеси
- Какво мислите за това да бъдете уверени, че няма риск от къси съединения поради прекомерна влажност, преди да включите вашите електронни контролери?
- Какво мислите за това винаги да следите климатичните условия на околната среда и по този начин да гарантирате надеждно качеството на вашия продукт?
Сензорът за влажност на въздуха LDH29x следи непрекъснато околните климатични условия, като по този начин защитава вашия технологичен процес и електронните контролери от прекомерна влажност и температура.
Ползи от IO-Link
Какво предлага LDH29x чрез IO-Link?
- 2 стойности, влажност и температура само чрез един проводник
- Запаметяване на минималната и максималната стойност за температурата и влажността
- Диагностични данни, като работни часове и цикли на включване
- Хистограма на влагата и температурата
- Лесна смяна на сензора – параметрите се настройват автоматично при свързване към модул IO-Link Master.
Технология
Това е начинът, по който сензорът определя влажността на въздуха
- Влажността се измерва чрез капацитивен измервателен елемент, който се състои от два електрода (кондензатор), към който се подава напрежение. Между двата електрода има диелектрик, който може да абсорбира влага.
- Постоянният обмен на вещества между диелектрика и околния въздух осигурява равновесие между измервателния елемент и измервания въздух.
- Ако влажността на околния въздух се промени, съдържанието на влага в диелектрика се променя по същия начин. Това от своя страна води до промяна в капацитета на кондензатора, което дава възможност за определяне на текущото ниво на влажността.
| Тип | Измервателен диапазон за влажност |
Измервателен диапазон за температура |
Сигнал | Точност |
|---|---|---|---|---|
|
0…100 % |
-40…60 °C |
• Влажност - аналогов сигнал 4...20 mA |
• 4% за влажност |
|
|
0…100 % |
-40…80 °C |
• IO-Link |
• 3% за влажност |