Контролен панел за охлаждащата вода
ZZ0600
FLUID MONITORING SYSTEM
Контролен панел за охлаждащата вода
ZZ0600
FLUID MONITORING SYSTEM
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Процес на свързване | резбова връзка G 1/2 Вътрешна резба |
---|
Процес на свързване | резбова връзка G 1/2 Вътрешна резба |
---|
Обхват на измерване [l/min] | 0,1...25 |
---|
Приложение
Система | контакти със златно покритие | |||
---|---|---|---|---|
Приложение | Промишлени приложения / автоматизация на завода; Контрол на охлаждащата вода | |||
Инсталация | свързване към тръба с помощта на адаптер; тръбно съединение | |||
Измервателни параметри | поток; температура; сумиращо | |||
Контрол | наръчник | |||
Среда | Проводими течности; среда на водна основа; гликолови разтвори | |||
Температура на средата [°C] | -10...70 | |||
Компоненти |
|
Изходи
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; аналогов сигнал; Импулсен изход; IO-Link (конфигурируем) |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [l/min] | 0,1...25 |
---|
Обхват на измерване [°C] | -50...150 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...50 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...80 |
Защита | IP 67; (сензори) |
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 2662,35 |
---|---|
Тип на монтажа | Монтажна скоба |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PEI; PBT-GF20; PC; FKM; TPE; PBT; оксидиран метал (2.1096.01) |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/2 Вътрешна резба |
---|
Процес на свързване | резбова връзка G 1/2 Вътрешна резба |
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Конектор: 2 x M12; Контакти: със златно покритие |