Контролен панел за охлаждащата вода
ZZ0432
SUCTION SYSTEM FOR COOLING WATER
Контролен панел за охлаждащата вода
ZZ0432
SUCTION SYSTEM FOR COOLING WATER
- За използване в роботизирани системи за точково заваряване в автомобилната промишленост
- Надеждно откриване на изгубени накрайници, спукани тръби и течове в охладителната система
- С измерител на поток за детектиране на количеството на охлаждащата вода
- Датчик за налягане за разпознаване на внезапно спадане на налягането
- С устройство за изсмукване на охлаждащата вода в случай на неизправност
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Процес на свързване | M22 x 1,5 |
---|
Процес на свързване | резбова връзка R 1/2 |
---|
Обхват на измерване [l/min] | 0,1...25 |
---|
Приложение
Система | контакти със златно покритие | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приложение | Промишлени приложения / автоматизация на завода; Контрол на охлаждащата вода; Извличане на охлаждаща вода | |||||||
Инсталация | свързване към тръба с помощта на адаптер; тръбно съединение | |||||||
Измервателни параметри | поток; температура; налягане; сумиращо | |||||||
Контрол | наръчник | |||||||
Среда | Проводими течности; среда на водна основа; гликолови разтвори | |||||||
Температура на средата [°C] | -10...70 | |||||||
Номинално налягане [bar] | 10 | |||||||
Цилиндър за разширяване на обема [ml] | 99,75 | |||||||
Компоненти |
|
Изходи
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; аналогов сигнал; импулсен сигнал; IO-Link (конфигурируем) |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [bar] | 0...10 |
---|
Обхват на измерване [l/min] | 0,1...25 |
---|
Обхват на измерване [°C] | -20...80 |
---|
Време за реакция
Време на риска (време за реакция за грешки, свързани с безопасността) [ms] | 500 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...50 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...80 |
Защита | IP 67; (сензори) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Директивата за оборудване под налягане | Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване |
Механични данни
Тегло [g] | 8702,8 |
---|---|
Тип на монтажа | с монтажна планка |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE; PBT; оксидиран метал (2.1096.01) |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF; PTFE |
Процес на свързване | M22 x 1,5 |
---|
Процес на свързване | резбова връзка R 1/2 |
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Конектор: 4 x M12; Контакти: със златно покритие |