Контролен панел за охлаждащата вода
ZZ0262
KWST WITH BALANCING VALVES
Контролен панел за охлаждащата вода
ZZ0262
KWST WITH BALANCING VALVES
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Процес на свързване | M22 x 1,5 |
---|
Процес на свързване | M22 x 1,5 |
---|
Обхват на измерване [l/min] | 0,1...25 |
---|
Приложение
Система | контакти със златно покритие | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Приложение | Промишлени приложения / автоматизация на завода; Контрол на охлаждащата вода | ||||||
Инсталация | свързване към тръба с помощта на адаптер; тръбно съединение | ||||||
Измервателни параметри | поток; температура; налягане; сумиращо | ||||||
Контрол | наръчник | ||||||
Среда | Проводими течности; среда на водна основа; гликолови разтвори | ||||||
Температура на средата [°C] | -10...70 | ||||||
Номинално налягане [bar] | 10 | ||||||
Компоненти |
|
Изходи
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; аналогов сигнал; Импулсен изход; IO-Link (конфигурируем) |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [bar] | 0...10 |
---|
Обхват на измерване [l/min] | 0,1...25 |
---|
Обхват на измерване [°C] | -20...80 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...50 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...80 |
Защита | IP 67; (сензори) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Директивата за оборудване под налягане | Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване |
Механични данни
Тегло [g] | 3858 |
---|---|
Тип на монтажа | Монтажна скоба |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT; PC; FKM; TPE; оксидиран метал (2.1096.01) |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF |
Процес на свързване | M22 x 1,5 |
---|
Процес на свързване | M22 x 1,5 |
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Конектор: 3 x M12; Контакти: със златно покритие |