Единица за измерване на температурни сензори PT100 / PT1000 с дисплей
TY7439
TR-000KDBM12-QFPKG/US/
Единица за измерване на температурни сензори PT100 / PT1000 с дисплей
TY7439
TR-000KDBM12-QFPKG/US/
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 |
---|---|
Обхват на измерване [°C] | -100...600 |
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/2 външна резба |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Приложение | за измервателни елементи Pt100 и Pt1000 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...32 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 50 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 1 |
Интегриран следящ сензор | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; IO-Link; (конфигурируеми) |
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
Брой цифрови изходи | 2 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [°C] | -100...600 |
---|---|
Гранична точка SP [°C] | -99,8...600 |
Точка на нулиране rP [°C] | -100...599,8 |
На стъпки от [°C] | 0,1 |
Резолюция на превключващия изход [K] | 0,1 |
---|---|
Резолюция на дисплея [K] | 0,1 |
Прецизност / отклонения
Прецизност на точката на превключване [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Точност на показанията [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Температурен коефициент [% от обхвата за 10 K] | 0,1; (В случай на отклонение от референтното условие 25 °C) |
Време за реакция
Време за реакция [ms] | 390 |
---|
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | хистерезис / прозорец; нормално отворен / нормално затворен; превключваща логика; забавяне при включване / изключване; Дъмпинг |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link ревизия | 1.1 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 252 | ||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 190 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4301 / 304); EPDM/X; PC; PBT; FPM |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/2 външна резба |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|