Инфрачервен температурен сензор
TW7001
TW-006CNDM30-QFPKG/US
Инфрачервен температурен сензор
TW7001
TW-006CNDM30-QFPKG/US
- Надеждно, безконтактно откриване на обекти с много висока температура
- За приложения в черната металургия и стъклообработващата промишленост
- Интуитивна настройка на температурата на превключване чрез бутон и дисплей
- Точките на превключване на двата комутиращи изхода могат да се настройват независимо
- Здрав корпус и устойчив на надраскване прецизен обектив за употреба при тежките условия на промишлената среда
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 | ||
---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
Приложение
Приложение | степен на награване ; графит; керамика; метали; коване; синтероване; топлинна обработка; търкаляне |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...34 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 30; (24 V) |
Клас на защита | III |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 |
---|
Входове
Тестов вход | тестовата функция е активна при U (тест)> 9 V |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал |
Електрическо изпълнение | PNP |
Брой цифрови изходи | 2 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 150 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на дължината на вълната [µm] | 1...1,7 |
---|
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
||
---|---|---|---|
Фабрична настройка | SP1 = 25 %; rP1 = 23 %; SP2 = 75 %; rP2 = 73 % | ||
Гранична точка SP |
|
||
Точка на нулиране rP |
|
||
На стъпки от |
|
Резолюция на превключващия изход [K] | 10 |
---|---|
Резолюция на дисплея [K] | 10 |
Прецизност / отклонения
Прецизност [K] | < ± 1 %; (от VMR (степен на емисия = 1 и Т = 23 ° C)) |
---|
Време за реакция
Време за реакция [ms] | 2 |
---|
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване | Бутони за програмиране |
---|---|
Опции за задаване на параметри | Хистерезис; нормално отворен / нормално затворен; забавяне при включване / изключване |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...65 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -20...80 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 95; (без кондензация) |
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||||
MTTF [Години] | 117 |
Механични данни
Тегло [g] | 433,5 | |
---|---|---|
Корпус | с резба | |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 189 | |
Означение на резбата | M30 x 1,5 | |
Материал | втулка с резба: неръждаема стомана (1.4305 / 303); полиестер | |
Материал на лещата |
|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обслужващи елементи |
|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12 |
---|
диаграми и графики
|
|
---|