1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. IO-Link
  4. IO-Link сензори за процес
  5. Сензори за температура в миниатюрен дизайн
  6. TV7603

TV7603

Температурен датчик с IO-Link

TV7-025FLEN14-QFRVG/US

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • Висока точност в целия диапазон на измерване на температурата
  • Особено добра динамика на реакцията и много малко закъснение при включване на захранването
  • Здрав корпус от неръждаема стомана с много голяма устойчивост на налягане
  • Два програмируеми комутиращи изхода
  • Непрекъснато предаване на стойностите на процеса чрез IO-Link
  • ce
  • eac
  • cul
  • iolink

Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 2
Обхват на измерване [°F] -58...302
Процес на свързване резбова връзка 1/4" NPT
Монтажна дължина EL [mm] 25
Приложение
Система контакти със златно покритие
Измервателен елемент 1 x Pt 1000; (съгл. DIN EN 60751, клас A)
Среда течности и газове
Номинално налягане [bar] 400
Забележка за рейтинга на налягане
сензор
Когато се монтират в адаптери, се прилагат спецификациите на техническите характеристики за адаптера.
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 18...32 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Консумация на ток [mA] < 50
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] 1
Интегриран следящ сензор да
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 2
Изходи
Общ брой на изходите 2
Изходящ сигнал превключващ сигнал; IO-Link; (конфигурируеми)
Електрическо изпълнение PNP/NPN
Брой цифрови изходи 2
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [°F] -58...302
Гранична точка SP [°F] -57,6...302
Точка на нулиране rP [°F] -58...301,6
На стъпки от [°F] 0,1
Резолюция
Резолюция на превключващия изход [K] 0,1
Прецизност / отклонения
Прецизност на точката на превключване [K] ± 0,3
Температурно отклонение на 10 К [K] 0,1 **)
Време за реакция
Динамична характеристика T05 / T09 [s] 1 / 3; (съгласно DIN EN 60751)
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри хистерезис / прозорец; нормално отворен / нормално затворен; превключваща логика; забавяне при включване / изключване; Дъмпинг; Дисплей
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...80
Забележка за температурата на околната среда
при средна температура: < 125 °C
-40...50 °C
при средна температура: < 150 °C
Температура на съхранение [°C] -40...100
Защита IP 69K
Тестове / одобрения
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Удароустойчивост
DIN IEC 68-2-27 50 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации
DIN EN 60068-2-6 20 Земно притегляне (10...2000 Hz)
MTTF [Години] 542,6
UL удобрение
Номер за одобрение на UL K019
Механични данни
Тегло [g] 75
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L); FKM
Материали (мокри части) неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Процес на свързване резбова връзка 1/4" NPT
Диаметър на сонда [mm] 6
Монтажна дължина EL [mm] 25
Забележки
Забележки
Стойностите за точност са валидни за течаща вода.
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Съединител: 1 x M12; Контакти: със златно покритие
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — TV7603-00 — 12.08.2016 —