Сензор за температура на сондата
TT7281
TT-070KFBD06- /US/
Сензор за температура на сондата
TT7281
TT-070KFBD06- /US/
- Точно измерване на температура в съдове, резервоари и тръби
- За свързване към модул за оценка
- Много кратко време на реакция за употреба в технологични процеси с бързи промени на температурата
- Здрав корпус от неръждаема стомана с висок клас на защита с голяма устойчивост на налягане
- Различни присъединявания чрез адаптери
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Обхват на измерване |
|
||
---|---|---|---|
Процес на свързване | Ø 6 mm | ||
Монтажна дължина EL [mm] | 70 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Измервателен елемент | 1 x Pt 100; (съгл. DIN EN 60751, клас A) |
Среда | течности и газове |
Номинално налягане [bar] | 160 |
Минимална дълбочина на монтаж [mm] | 15 |
Електрически показатели
Клас на защита | III |
---|
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] | 70 | ||
---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
Прецизност / отклонения
Прецизност [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Време за реакция
Динамична характеристика T05 / T09 [s] | 1 / 3; (съгласно DIN EN 60751) |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||
---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Тегло [g] | 28,8 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 6 |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Процес на свързване | Ø 6 mm |
Диаметър на сонда [mm] | 6 |
Монтажна дължина EL [mm] | 70 |
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|