Температурен кабелен сензор с процесна връзка
TS5151
TS-500KCKD8 /US/ /V
Температурен кабелен сензор с процесна връзка
TS5151
TS-500KCKD8 /US/ /V
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: TS5089 или TS5289 Сравнение на изделия: TS5151 / TS5089 / TS5289 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Обхват на измерване |
|
---|
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Измервателен елемент | 1 x Pt 1000; (съгл. DIN EN 60751, клас B) |
Среда | течности и газове |
Минимална дълбочина на монтаж [mm] | 15 |
Електрически показатели
Клас на защита | III |
---|
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
---|
Прецизност / отклонения
Прецизност [K] | ± (0,30 K + 0,005 x|t|) |
---|
Време за реакция
Динамична характеристика T05 / T09 [s] | 7 / 18; (съгласно DIN EN 60751) |
---|
Условия на работа
Защита | IP 67 |
---|
Механични данни
Размери [mm] | Ø 8 / L = 50 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана; FKM |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Диаметър на сонда [mm] | 8 |
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 5 m, FKM |
---|---|
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |