Температурен кабелен сензор с болтово присъединение
TS502A
TS-500KEKD06...../5M/3D/3G
Температурен кабелен сензор с болтово присъединение
TS502A
TS-500KEKD06...../5M/3D/3G
- Точно измерване на температура на повърхности на машината
- За приложения в опасни зони
- Компактен корпус за монтаж на места с ограничено пространство
- Висока точност в целия диапазон на измерване на температурата
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Обхват на измерване |
|
||
---|---|---|---|
Процес на свързване | сензор с болтов монтаж 10 x 18 x 48 mm |
Приложение
Измервателен елемент | 1 x Pt 1000; (съгл. DIN EN 60751, клас A) |
---|---|
Инсталация | Контактен сензор за твърди тела |
Електрически показатели
Клас на защита | III |
---|
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
||
---|---|---|---|
Забележка относно обхвата на измерване |
|
Прецизност / отклонения
Прецизност [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Време за реакция
Динамична характеристика T05 / T09 [s] | 18 / 42 |
---|
Условия на работа
Защита | IP 67 |
---|
Тестове / одобрения
ATEX маркировка | II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X |
---|---|
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X | |
MTTF [Години] | 14269,4 |
Механични данни
Тегло [g] | 234,5 |
---|---|
Корпус | сензор с болтов монтаж |
Размери [mm] | 10 x 18 x 48 |
Материал | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ) |
Процес на свързване | сензор с болтов монтаж 10 x 18 x 48 mm |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 5 m, силикон |
---|