Температурен кабелен сензор с винтовo присъединение
TS4759
TS-PT100-SCREW-IN M5/4M
Температурен кабелен сензор с винтовo присъединение
TS4759
TS-PT100-SCREW-IN M5/4M
- Точно измерване на температура на повърхности на машината
- За свързване към модул за оценка
- Компактен корпус за монтаж на места с ограничено пространство
- Широк диапазон на измерване на температурата
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Обхват на измерване |
|
||
---|---|---|---|
Процес на свързване | резбова връзка M5 външна резба |
Приложение
Измервателен елемент | 1 x Pt 100; (съгл. DIN EN 60751, клас A) |
---|---|
Инсталация | Контактен сензор за твърди тела |
Електрически показатели
Клас на защита | III |
---|
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
---|
Прецизност / отклонения
Прецизност [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Време за реакция
Динамична характеристика T05 / T09 [s] | 3 / 8; (съгласно DIN EN 60751) |
---|
Условия на работа
Защита | IP 67 |
---|
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 12683,9 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 159,6 |
---|---|
Корпус | сензор с винтов монтаж |
Размери [mm] | M5 |
Означение на резбата | M5 |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Процес на свързване | резбова връзка M5 външна резба |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 4 m, силикон |
---|